Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau
Art.Nr. 2228831 | EAN 4012195219910
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10-14mm, L30 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 14 mm für Kabeldurchmesser min. 10 mm für Nageldurchmesser 2,0 x 30 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 10 mm Maß H 13,3 mm Maß L 28 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2027 30 LGR / 2228831 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 2027 30 LGR / 2228831 , 0.06MB , pdf