Startseite

Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Art.Nr. 2228823 | EAN 4012195219859

Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
Nagellänge
25 mm
für Kabeldurchmesser max.
14 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension10-14mm, L25
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.14 mm
für Kabeldurchmesser min.10 mm
für Nageldurchmesser2,0 x 25
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge25 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestja
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B10 mm
Maß H13,3 mm
Maß L28 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Nageldurchmesser
2027 25 LGR
Art.Nr.
2228823
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
Nagellänge
25 mm
für Kabeldurchmesser max.
14 mm
für Nageldurchmesser
2,0 x 25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2027 30 LGR
Art.Nr.
2228831
für Kabeldurchmesser max.
14 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2,0 x 30
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
2027 40 LGR
Art.Nr.
2228858
für Nageldurchmesser
2,0 x 40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
10 mm
für Kabeldurchmesser max.
14 mm