Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228734 | EAN 4012195219798

7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 7-12mm, L35
Doppelschelle nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max. 12 mm
für Kabeldurchmesser min. 7 mm
für Nageldurchmesser 2 x 35
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Rohrarretierung nein
Schlagfest ja
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nagellänge für Kabeldurchmesser min. für Kabeldurchmesser max. für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2026 25 LGR SP 25 mm 7 mm 12 mm 2 x 25 lichtgrau; RAL 7035 2228432
200 Stück 7,40 € Preis / 100 Stück
2026 35 LGR SP 35 mm 7 mm 12 mm 2 x 35 lichtgrau; RAL 7035 2228440
200 Stück 7,40 € Preis / 100 Stück
2026 18 LGR 18 mm 7 mm 12 mm 2 x 18 lichtgrau; RAL 7035 2228718
100 Stück 8,45 € Preis / 100 Stück
2026 25 LGR 25 mm 7 mm 12 mm 2 x 25 lichtgrau; RAL 7035 2228726
100 Stück 8,45 € Preis / 100 Stück
2026 35 LGR 35 mm 7 mm 12 mm 2 x 35 lichtgrau; RAL 7035 2228734
100 Stück 8,45 € Preis / 100 Stück
2026 45 LGR 45 mm 7 mm 12 mm 2 x 45 lichtgrau; RAL 7035 2228750
100 Stück 8,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2026 35 LGR / 2228734
Download