Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Haft-Clips/
…
/
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Art.Nr. 2228718 | EAN 4012195219675



Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0037 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 7-12mm, L18 |
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 12 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
für Nageldurchmesser | 2 x 18 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 18 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | ja |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 8,3 mm |
---|---|
Maß H | 10,1 mm |
Maß L | 19,1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser min.
für Kabeldurchmesser max.
Farbe
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Art.Nr.
2026 25 LGR SP
7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
25 mm
2 x 25
2228432
2026 35 LGR SP
7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
35 mm
2 x 35
2228440
2026 18 LGR
7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
18 mm
2 x 18
2228718
2026 25 LGR
7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
25 mm
2 x 25
2228726
2026 35 LGR
7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
35 mm
2 x 35
2228734
2026 45 LGR
7 mm
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
45 mm
2 x 45
2228750
Nagellänge
für Nageldurchmesser
2026 25 LGR SP
Art.Nr.
2228432
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Nagellänge
25 mm
für Nageldurchmesser
2 x 25
2026 35 LGR SP
Art.Nr.
2228440
Nagellänge
35 mm
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2 x 35
2026 18 LGR
Art.Nr.
2228718
Nagellänge
18 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Nageldurchmesser
2 x 18
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
2026 25 LGR
Art.Nr.
2228726
Nagellänge
25 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Nageldurchmesser
2 x 25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2026 35 LGR
Art.Nr.
2228734
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Nagellänge
35 mm
für Nageldurchmesser
2 x 35
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
2026 45 LGR
Art.Nr.
2228750
für Nageldurchmesser
2 x 45
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
Nagellänge
45 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035