Haft-Clip Typ 2025, reinweiß
Art.Nr. 2228688 | EAN 4012195828556
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4-7mm, L25 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 7 mm für Kabeldurchmesser min. 4 mm für Nageldurchmesser 2,0 x 25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 7,2 mm Maß H 7,1 mm Maß L 14,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2025 25 RW / 2228688 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 2025 25 RW / 2228688 , 0.06MB , pdf