Startseite

Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Art.Nr. 2228686 | EAN 4012195496519

Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
Nagellänge
25 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Kabeldurchmesser min.
4 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0028 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension4-7mm, L18
Doppelschellenein
Farbereinweiß; RAL 9010
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.7 mm
für Kabeldurchmesser min.4 mm
für Nageldurchmesser2,0 x 18
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge25 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestja
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B7,2 mm
Maß H7,1 mm
Maß L14,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Nageldurchmesser
2025 18 RW
Art.Nr.
2228686
für Nageldurchmesser
2,0 x 18
Nagellänge
25 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
2025 25 RW
Art.Nr.
2228688
für Nageldurchmesser
2,0 x 25
Nagellänge
25 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm