Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Haft-Clips/
…
/
Haft-Clip Typ 2025, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2025, lichtgrau
Art.Nr. 2228610 | EAN 4012195219552



Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
Nagellänge
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 4-7mm, L18 |
---|---|
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 7 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 4 mm |
für Nageldurchmesser | 2 x 18 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 18 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 7,2 mm |
---|---|
Maß H | 7,1 mm |
Maß L | 14,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser min.
Farbe
für Kabeldurchmesser max.
Nagellänge
Art.Nr.
2025 18 LGR
2 x 18
4 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
18 mm
2228610
2025 25 LGR
2 x 25
4 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
25 mm
2228629
für Nageldurchmesser
Nagellänge
2025 18 LGR
Art.Nr.
2228610
für Nageldurchmesser
2 x 18
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
Nagellänge
18 mm
2025 25 LGR
Art.Nr.
2228629
für Nageldurchmesser
2 x 25
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Nagellänge
25 mm
für Kabeldurchmesser min.
4 mm