Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Haft-Clips/
…
/
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Art.Nr. 2228440 | EAN 4012195608172



Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Beschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 7-12mm, L35 |
---|---|
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 12 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
für Nageldurchmesser | 2 x 35 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 35 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | ja |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 8,3 mm |
---|---|
Maß H | 10,1 mm |
Maß L | 19,1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser max.
Farbe
für Kabeldurchmesser min.
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Art.Nr.
2026 25 LGR SP
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
25 mm
2 x 25
2228432
2026 35 LGR SP
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
35 mm
2 x 35
2228440
2026 18 LGR
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
18 mm
2 x 18
2228718
2026 25 LGR
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
25 mm
2 x 25
2228726
2026 35 LGR
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
35 mm
2 x 35
2228734
2026 45 LGR
12 mm
lichtgrau; RAL 7035
7 mm
45 mm
2 x 45
2228750
Nagellänge
für Nageldurchmesser
2026 25 LGR SP
Art.Nr.
2228432
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
Nagellänge
25 mm
für Nageldurchmesser
2 x 25
2026 35 LGR SP
Art.Nr.
2228440
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2 x 35
Nagellänge
35 mm
2026 18 LGR
Art.Nr.
2228718
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Nageldurchmesser
2 x 18
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
Nagellänge
18 mm
2026 25 LGR
Art.Nr.
2228726
Nagellänge
25 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Nageldurchmesser
2 x 25
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
2026 35 LGR
Art.Nr.
2228734
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Nagellänge
35 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2 x 35
2026 45 LGR
Art.Nr.
2228750
Nagellänge
45 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Nageldurchmesser
2 x 45
für Kabeldurchmesser max.
12 mm