Startseite

Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Art.Nr. 2228422 | EAN 4012195496458

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Kabeldurchmesser min.
7 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0039 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension7-12mm, L25
Doppelschellenein
Farbereinweiß; RAL 9010
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.12 mm
für Kabeldurchmesser min.7 mm
für Nageldurchmesser2,0 x 25
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge25 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestja
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B8,3 mm
Maß H10,1 mm
Maß L19,1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2026 18 RW
Art.Nr.
2228420
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Nagellänge
18 mm
für Nageldurchmesser
2,0 x 18
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
2026 25 RW
Art.Nr.
2228422
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Nageldurchmesser
2,0 x 25
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Nagellänge
25 mm