Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Haft-Clips/
…
/
Haft-Clip Typ 2026, reinweiß
Haft-Clip Typ 2026, reinweiß
Art.Nr. 2228420 | EAN 4012195496397



Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0037 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 7-12mm, L18 |
Doppelschelle | nein |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 12 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
für Nageldurchmesser | 2,0 x 18 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 18 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | ja |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 8,3 mm |
---|---|
Maß H | 10,1 mm |
Maß L | 19,1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
für Kabeldurchmesser max.
Nagellänge
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser min.
Art.Nr.
2026 18 RW
reinweiß; RAL 9010
12 mm
18 mm
2,0 x 18
7 mm
2228420
2026 25 RW
reinweiß; RAL 9010
12 mm
25 mm
2,0 x 25
7 mm
2228422
Nagellänge
für Nageldurchmesser
2026 18 RW
Art.Nr.
2228420
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Nagellänge
18 mm
für Nageldurchmesser
2,0 x 18
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
2026 25 RW
Art.Nr.
2228422
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Nageldurchmesser
2,0 x 25
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Nagellänge
25 mm