ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau
Art.Nr. 2228416 | EAN 4012195219439
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 20mm, L50 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 20 mm für Nageldurchmesser 2,0x50 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 14 mm Maß H 24,5 mm Maß L 31 mm Mit Nagel ja Nagellänge 50 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2020 50 LGR / 2228416 , 0.17MB , pdf