ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau
Art.Nr. 2228408 | EAN 4012195219378
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 20mm, L40 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 20 mm für Nageldurchmesser 2,0x40 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 14 mm Maß H 24,5 mm Maß L 31 mm Mit Nagel ja Nagellänge 40 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2020 40 LGR / 2228408 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2020 40 LGR / 2228408 , 0.06MB , pdf