ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Typ 2018 50 LGR
|
Art.Nr. 2228319
|
EAN 4012195219316
Art.Nr. / Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

für Kabeldurchmesser18 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Gehärtetja
Doppelschellenein
Mit Nagelja
Nagellänge50 mm
für Nageldurchmesser2,5x50
Transparentnein
Formrund (für Rundleitung)
Dimension18mm, L50
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
Rohrarretierungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0162 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L28 mm
Maß B13 mm
Maß H22 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (4)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2018 40 LGR
Art.Nr.
2228300
für Kabeldurchmesser
18
Nagellänge
40
für Nageldurchmesser
2,0x40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2018 50 LGR
Art.Nr.
2228319
für Kabeldurchmesser
18
Nagellänge
50
für Nageldurchmesser
2,5x50
Farbe
lichtgrau; RAL 7035