ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau
Art.Nr. 2228238 | EAN 4012195219194
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 16mm, L50 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 16 mm für Nageldurchmesser 2,0x50 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 12 mm Maß H 20 mm Maß L 26 mm Mit Nagel ja Nagellänge 50 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2016 50 LGR / 2228238 , 0.18MB , pdf