ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau
Art.Nr. 2228211 | EAN 4012195219132
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 16mm, L40 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 16 mm für Nageldurchmesser 2,0x40 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 12 mm Maß H 20 mm Maß L 26 mm Mit Nagel ja Nagellänge 40 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2016 40 LGR / 2228211 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2016 40 LGR / 2228211 , 0.06MB , pdf