ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Art.Nr. 2228122 | EAN 4012195219019

14 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 14mm, L50
Doppelschelle nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0x50
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Maß B 11 mm
Maß H 18 mm
Maß L 24 mm
Mit Nagel ja
Nagellänge 50 mm
Rohrarretierung nein
Schlagfest nein
Transparent nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nagellänge für Kabeldurchmesser für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2014 40 LGR 40 mm 14 mm 2,0x40 lichtgrau; RAL 7035 2228114
50 Stück 30,00 € Preis / 100 Stück
2014 50 LGR 50 mm 14 mm 2,0x50 lichtgrau; RAL 7035 2228122
50 Stück 30,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2014 50 LGR / 2228122
Download