Startseite

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Art.Nr. 2228114 | EAN 4012195218951

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser
14 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0112 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension14mm, L40
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser14 mm
für Nageldurchmesser2,0x40
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge40 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
Transparentnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B11 mm
Maß H18 mm
Maß L24 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2014 40 LGR
Art.Nr.
2228114
für Kabeldurchmesser
14 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Nagellänge
40 mm
für Nageldurchmesser
2,0x40
2014 50 LGR
Art.Nr.
2228122
Nagellänge
50 mm
für Nageldurchmesser
2,0x50
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
14 mm