Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
ISO-Nagel-Clips/
…
/
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau
Art.Nr. 2228033 | EAN 4012195218838



Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0068 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 12mm, L45 |
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser | 12 mm |
für Nageldurchmesser | 2,0x45 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 45 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | nein |
Transparent | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 9 mm |
---|---|
Maß H | 14,8 mm |
Maß L | 19,8 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
Art.Nr.
2012 35 LGR
12 mm
35 mm
2,0x35
lichtgrau; RAL 7035
2228025
2012 45 LGR
12 mm
45 mm
2,0x45
lichtgrau; RAL 7035
2228033
Nagellänge
für Nageldurchmesser
2012 35 LGR
Art.Nr.
2228025
für Kabeldurchmesser
12 mm
Nagellänge
35 mm
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2012 45 LGR
Art.Nr.
2228033
für Nageldurchmesser
2,0x45
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
12 mm
Nagellänge
45 mm