ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau
Art.Nr. 2228025 | EAN 4012195218777
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 12mm, L35 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 12 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 9 mm Maß H 14,8 mm Maß L 19,8 mm Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2012 35 LGR / 2228025 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2012 35 LGR / 2228025 , 0.06MB , pdf