ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Typ 2011 45 LGR
|
Art.Nr. 2227924
|
EAN 4012195218654
Art.Nr. / Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

für Kabeldurchmesser11 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Gehärtetja
Doppelschellenein
Mit Nagelja
Nagellänge45 mm
für Nageldurchmesser2,0x45
Transparentnein
Formrund (für Rundleitung)
Dimension11mm, L45
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
Rohrarretierungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0063 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L19 mm
Maß B9 mm
Maß H14 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (4)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2011 35 LGR
Art.Nr.
2227916
für Kabeldurchmesser
11
Nagellänge
35
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2011 45 LGR
Art.Nr.
2227924
für Kabeldurchmesser
11
Nagellänge
45
für Nageldurchmesser
2,0x45
Farbe
lichtgrau; RAL 7035