Startseite

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Art.Nr. 2227916 | EAN 4012195218593

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser
11 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0059 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension11mm, L35
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser11 mm
für Nageldurchmesser2,0x35
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge35 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
Transparentnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B9 mm
Maß H14 mm
Maß L19 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2011 35 LGR
Art.Nr.
2227916
Nagellänge
35 mm
für Nageldurchmesser
2,0x35
für Kabeldurchmesser
11 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2011 45 LGR
Art.Nr.
2227924
Nagellänge
45 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
11 mm
für Nageldurchmesser
2,0x45