ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau
Art.Nr. 2227827 | EAN 4012195218470
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10mm, L45 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 10 mm für Nageldurchmesser 2,0x45 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 12,7 mm Maß L 17,7 mm Mit Nagel ja Nagellänge 45 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2010 45 LGR / 2227827 , 0.19MB , pdf