ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau
Art.Nr. 2227819 | EAN 4012195218418
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10mm, L35 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 10 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 12,7 mm Maß L 17,7 mm Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2010 35 LGR / 2227819 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2010 35 LGR / 2227819 , 0.06MB , pdf