ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau
Art.Nr. 2227797 | EAN 4012195607878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 9mm, L45 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 9 mm für Nageldurchmesser 2,0x45 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 11,6 mm Maß L 16,1 mm Mit Nagel ja Nagellänge 45 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2009 45 LGR SP / 2227797 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2009 45 LGR SP / 2227797 , 0.06MB , pdf