ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227762 | EAN 4012195607694

9 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 9mm, L35
Doppelschelle nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Rohrarretierung nein
Schlagfest nein
Transparent nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nagellänge für Kabeldurchmesser für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2009 25 LGR 25 mm 9 mm 2,0x25 lichtgrau; RAL 7035 2227711
100 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
2009 35 LGR 35 mm 9 mm 2,0x35 lichtgrau; RAL 7035 2227738
100 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
2009 45 LGR 45 mm 9 mm 2,0x45 lichtgrau; RAL 7035 2227746
100 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
2009 35 LGR SP 35 mm 9 mm 2,0x35 lichtgrau; RAL 7035 2227762
200 Stück 9,40 € Preis / 100 Stück
2009 45 LGR SP 45 mm 9 mm 2,0x45 lichtgrau; RAL 7035 2227797
200 Stück 9,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2009 35 LGR SP / 2227762
Download