Startseite

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227711 | EAN 4012195218173

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
9 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension9mm, L25
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser9 mm
für Nageldurchmesser2,0x25
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge25 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
Transparentnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B8 mm
Maß H11,6 mm
Maß L16,1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2009 25 LGR
Art.Nr.
2227711
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Nagellänge
25 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
für Kabeldurchmesser
9 mm
2009 35 LGR
Art.Nr.
2227738
für Kabeldurchmesser
9 mm
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Nagellänge
35 mm
2009 45 LGR
Art.Nr.
2227746
für Kabeldurchmesser
9 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2,0x45
Nagellänge
45 mm
2009 35 LGR SP
Art.Nr.
2227762
Nagellänge
35 mm
für Kabeldurchmesser
9 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Nageldurchmesser
2,0x35
2009 45 LGR SP
Art.Nr.
2227797
für Kabeldurchmesser
9 mm
für Nageldurchmesser
2,0x45
Nagellänge
45 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035