ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau
Art.Nr. 2227630 | EAN 4012195218050
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 8mm, L45 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 8 mm für Nageldurchmesser 2,0x45 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 10,6 mm Maß L 15 mm Mit Nagel ja Nagellänge 45 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2008 45 LGR / 2227630 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2008 45 LGR / 2227630 , 0.06MB , pdf