Startseite

ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau

Art.Nr. 2227525 | EAN 4012195217817

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
7 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,004 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension7mm, L35
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser7 mm
für Nageldurchmesser2,0x35
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge35 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
Transparentnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B8 mm
Maß H9,4 mm
Maß L13,7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2007 25 LGR
Art.Nr.
2227517
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
7 mm
Nagellänge
25 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
2007 35 LGR
Art.Nr.
2227525
Nagellänge
35 mm
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser
7 mm