ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau
Art.Nr. 2227517 | EAN 4012195217756
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 7mm, L25 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 7 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 9,4 mm Maß L 13,7 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2007 25 LGR / 2227517 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2007 25 LGR / 2227517 , 0.06MB , pdf