ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau
Art.Nr. 2227436 | EAN 4012195217633
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6mm, L35 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 6 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 8,1 mm Maß L 12,5 mm Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2006 35 LGR / 2227436 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2006 35 LGR / 2227436 , 0.06MB , pdf