ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau
Art.Nr. 2227347 | EAN 4012195217459
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 5mm, L18 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 5 mm für Nageldurchmesser 2,0x18 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 7,1 mm Maß H 7,1 mm Maß L 10,8 mm Mit Nagel ja Nagellänge 18 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2005 18 LGR / 2227347 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2005 18 LGR / 2227347 , 0.06MB , pdf