ISO-Nagel-Clip Typ 2004, lichtgrau
Art.Nr. 2227231 | EAN 4012195217336
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4mm, L25 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 4 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 6 mm Maß H 6,1 mm Maß L 9,6 mm Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2004 25 LGR / 2227231 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2004 25 LGR / 2227231 , 0.06MB , pdf