ISO-Nagel-Clip Typ 2004, lichtgrau

Art.Nr. 2227223 | EAN 4012195217275

4 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 4mm, L18
Doppelschelle nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser 4 mm
für Nageldurchmesser 2,0x18
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Maß B 6 mm
Maß H 6,1 mm
Maß L 9,6 mm
Mit Nagel ja
Nagellänge 18 mm
Rohrarretierung nein
Schlagfest nein
Transparent nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nagellänge für Kabeldurchmesser für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2004 18 LGR 18 mm 4 mm 2,0x18 lichtgrau; RAL 7035 2227223
200 Stück 9,10 € Preis / 100 Stück
2004 25 LGR 25 mm 4 mm 2,0x25 lichtgrau; RAL 7035 2227231
200 Stück 9,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2004 18 LGR / 2227223
Download