ISO-Nagel-Clip Typ 2020, reinweiß
Art.Nr. 2226405 | EAN 4012195216919
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 20mm, L40 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 20 mm für Nageldurchmesser 2,0x40 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 14 mm Maß H 24,5 mm Maß L 31 mm Mit Nagel ja Nagellänge 40 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2020 40 RW / 2226405 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2020 40 RW / 2226405 , 0.06MB , pdf