ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß
Art.Nr. 2226111 | EAN 4012195216490
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 14mm, L40 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 14 mm für Nageldurchmesser 2,0x40 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 11 mm Maß H 18 mm Maß L 24 mm Mit Nagel ja Nagellänge 40 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2014 40 RW / 2226111 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 2014 40 RW / 2226111 , 0.06MB , pdf