ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß
Art.Nr. 2226103 | EAN 4012195216438
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 14mm, L30 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 14 mm für Nageldurchmesser 2,0x30 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 30 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 11 mm Maß H 18 mm Maß L 24 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2014 30 RW / 2226103 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2014 30 RW / 2226103 , 0.06MB , pdf