ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß
Art.Nr. 2225913 | EAN 4012195216131
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 11mm, L35 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 11 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 9 mm Maß H 14 mm Maß L 19 mm Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2011 35 RW / 2225913 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2011 35 RW / 2225913 , 0.06MB , pdf