ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß
Art.Nr. 2225905 | EAN 4012195216070
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 11mm, L25 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 11 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 9 mm Maß H 14 mm Maß L 19 mm Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2011 25 RW / 2225905 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2011 25 RW / 2225905 , 0.06MB , pdf