Startseite

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

Art.Nr. 2225816 | EAN 4012195215950

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser
10 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0051 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension10mm, L35
Doppelschellenein
Farbereinweiß; RAL 9010
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser10 mm
für Nageldurchmesser2,0x35
Gehärtetja
Halogenfreija
Mit Nagelja
Nagellänge35 mm
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B8 mm
Maß H12,7 mm
Maß L17,7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2010 25 RW
Art.Nr.
2225808
Nagellänge
25 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser
10 mm
2010 35 RW
Art.Nr.
2225816
für Kabeldurchmesser
10 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Nageldurchmesser
2,0x35
Nagellänge
35 mm