ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß
Art.Nr. 2225808 | EAN 4012195215899
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10mm, L25 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 10 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 12,7 mm Maß L 17,7 mm Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2010 25 RW / 2225808 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2010 25 RW / 2225808 , 0.06MB , pdf