ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Art.Nr. 2225727 | EAN 4012195215837

9 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISO-Nagel-Clip, kurze Bauform
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 9mm, L35
Doppelschelle nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Rohrarretierung nein
Schlagfest nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nagellänge für Kabeldurchmesser für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2009 25 RW 25 mm 9 mm 2,0x25 reinweiß; RAL 9010 2225719
100 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
2009 35 RW 35 mm 9 mm 2,0x35 reinweiß; RAL 9010 2225727
100 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2009 35 RW / 2225727
Download