Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
ISO-Nagel-Clips/
…
/
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß
Art.Nr. 2225719 | EAN 4012195215776



Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
Nagellänge
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser
9 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
ISO-Nagel-Clip, kurze Bauform
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0038 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 9mm, L25 |
Doppelschelle | nein |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser | 9 mm |
für Nageldurchmesser | 2,0x25 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 25 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 8 mm |
---|---|
Maß H | 11,6 mm |
Maß L | 16,1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
für Kabeldurchmesser
für Nageldurchmesser
Nagellänge
Art.Nr.
2009 25 RW
reinweiß; RAL 9010
9 mm
2,0x25
25 mm
2225719
2009 35 RW
reinweiß; RAL 9010
9 mm
2,0x35
35 mm
2225727
für Nageldurchmesser
Nagellänge
2009 25 RW
Art.Nr.
2225719
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser
9 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
Nagellänge
25 mm
2009 35 RW
Art.Nr.
2225727
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Nageldurchmesser
2,0x35
Nagellänge
35 mm
für Kabeldurchmesser
9 mm