ISO-Nagel-Clip Typ 2008, reinweiß
Art.Nr. 2225611 | EAN 4012195215530
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 8mm, L25 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 8 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 10,6 mm Maß L 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2008 25 RW / 2225611 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 2008 25 RW / 2225611 , 0.06MB , pdf