ISO-Nagel-Clip Typ 2007, reinweiß
Art.Nr. 2225522 | EAN 4012195215417
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 7mm, L35 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 7 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 9,4 mm Maß L 13,7 mm Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2007 35 RW / 2225522 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2007 35 RW / 2225522 , 0.06MB , pdf