Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
ISO-Nagel-Clips/
…
/
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, reinweiß
Art.Nr. 2225514 | EAN 4012195215356



Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
Nagellänge
für Kabeldurchmesser
7 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0034 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 7mm, L25 |
Doppelschelle | nein |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser | 7 mm |
für Nageldurchmesser | 2,0x25 |
Gehärtet | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 25 mm |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 8 mm |
---|---|
Maß H | 9,4 mm |
Maß L | 13,7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser
Farbe
für Nageldurchmesser
Nagellänge
Art.Nr.
2007 18 RW
7 mm
reinweiß; RAL 9010
2,0x18
18 mm
2225506
2007 25 RW
7 mm
reinweiß; RAL 9010
2,0x25
25 mm
2225514
2007 35 RW
7 mm
reinweiß; RAL 9010
2,0x35
35 mm
2225522
für Nageldurchmesser
Nagellänge
2007 18 RW
Art.Nr.
2225506
für Kabeldurchmesser
7 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Nageldurchmesser
2,0x18
Nagellänge
18 mm
2007 25 RW
Art.Nr.
2225514
Nagellänge
25 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
für Kabeldurchmesser
7 mm
für Nageldurchmesser
2,0x25
2007 35 RW
Art.Nr.
2225522
für Kabeldurchmesser
7 mm
für Nageldurchmesser
2,0x35
Nagellänge
35 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010