ISO-Nagel-Clip Typ 2007, reinweiß
Art.Nr. 2225506 | EAN 4012195215295
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 7mm, L18 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 7 mm für Nageldurchmesser 2,0x18 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 9,4 mm Maß L 13,7 mm Mit Nagel ja Nagellänge 18 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2007 18 RW / 2225506 , 0.17MB , pdf