ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß
Art.Nr. 2225417 | EAN 4012195215172
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6mm, L25 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 6 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 8 mm Maß H 8,1 mm Maß L 12,5 mm Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2006 25 RW / 2225417 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2006 25 RW / 2225417 , 0.06MB , pdf