ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Art.Nr. 2225344 | EAN 4012195214991

5 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 5mm, L25
Doppelschelle nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser 5 mm
für Nageldurchmesser 2,0x28
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Maß B 7,1 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 10,8 mm
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Rohrarretierung nein
Schlagfest nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nagellänge für Kabeldurchmesser für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2005 25 RW 25 mm 5 mm 2,0x28 reinweiß; RAL 9010 2225344
100 Stück 9,30 € Preis / 100 Stück
2005 18 RW 18 mm 5 mm 2,0x18 reinweiß; RAL 9010 2225379
100 Stück 9,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2005 25 RW / 2225344
Download