ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß
Art.Nr. 2225220 | EAN 4012195214878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4mm, L18 Doppelschelle nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 4 mm für Nageldurchmesser 2,0x18 Gehärtet ja Halogenfrei ja Maß B 6 mm Maß H 6,1 mm Maß L 9,6 mm Mit Nagel ja Nagellänge 18 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2004 18 RW / 2225220 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2004 18 RW / 2225220 , 0.06MB , pdf