Startseite

Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Art.Nr. 2222880 | EAN 4012197395865

Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
3

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Nagelschelle Nagel-Fix 2.0 mit vormontiertem verzinkten Stahlnagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitzen von 25 - 46 mm und auf Mauerwerk.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Dimension43,8 x 23,5 x 7
Farbeorange
Formrechteckig (für Flachleitung)
für Nageldurchmesser3
Halogenfreija
Nagellänge70 mm
Schlagfestnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Breite23,5 mm
Höhe7 mm
Länge43,8 mm
Maß L70 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Nagellänge
2023 40
Art.Nr.
2222837
2023 50
Art.Nr.
2222850
für Nageldurchmesser
3
Nagellänge
50 mm
2023 60
Art.Nr.
2222870
für Nageldurchmesser
3
Nagellänge
60 mm
2023 70
Art.Nr.
2222880
Nagellänge
70 mm
für Nageldurchmesser
3